Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

07.03.2023

Yüksek çözünürlüklü 3D stereo kamera

Zorlu 3D uygulamalar için

Yüksek çözünürlüklü 3D stereo kamera

Yeni BVS 3D-RV1 3D kamera hızlı uygulama, yüksek uygulama esnekliği ve sağlam bir gövdeye sahiptir. 12 MPixel sensörleriyle, daha geniş bir görüş alanında küçük ve karmaşık parçaların işlenmesi için özellikle gerekli olan bir algılama doğruluğuna ulaşır.

Bu da kamerayı, örneğin endüstriyel otomasyon ve lojistik alanlarındaki zorlu kutu içi erişim için uygun hale getiriyor. Entegre bir desen projektörü, zor parçaların veya düşük görsel dokuya sahip sahnelerin yakalanmasını optimize eder. Birlikte verilen yazılım kütüphanesi, GigE Vision ve GenICam standartlarıyla uyumluluk ve böylece kendi uygulamalarına ve üçüncü taraf 3D yazılımlarına esnek bağlantı sağlar.

Otomasyon ve lojistikte küçük parçaların güvenilir şekilde algılanması

BVS 3D-RV1 stereo kamera, özellikle 4 m'ye kadar önerilen çalışma mesafelerine sahip geniş algılama alanlarında bile küçük parçaların algılanması ve taşınması için modern 12 MPixel global shutter CMOS sensörlerle donatılmıştır. stereo kamera, otomasyon ve lojistikte küçük parçaların algılanması ve taşınması için kullanılabilir. Buna uygun olarak ayrıntılı nokta bulutlarının yanı sıra derinlik, güven ve hata görüntüleri karmaşık otomasyon görevleri için temel oluşturur. Derinlik görüntüsü hesaplaması için görüntü verileri 2 GigE arayüzü üzerinden paralel olarak iletilir ve çözünürlüğe ve GPU hesaplama gücüne bağlı olarak 9 Hz'e kadar tekrarlama hızlarına ulaşılır. Kamera GigE Vision standardına göre çalışır ve GenICam uyumlu bir yazılım arayüzü sunar. Bu, sağlanan SGM Producer kütüphanesinin yanı sıra Halcon veya OpenCV gibi üçüncü taraf tedarikçilerin uyumlu yazılımlarıyla kendi uygulamalarını oluşturabilen kullanıcı için yüksek derecede esneklik sağlar.

Sağlam IP54 tasarımı ve pasif soğutması ile kamera endüstriyel çevre koşulları için optimize edilmiştir. Yakalanacak nesnelerin veya çalışma ortamının dokusunun az olması veya hiç olmaması durumunda, entegre desen projektörü bilgi yoğunluğunun artmasını ve stereo eşleştirmenin iyileştirilmesini sağlar. Buna ek olarak, kameralar ve entegre projektör üzerindeki ayarlanabilir lensler, kameranın hangi çalışma alanında kullanıldığına bakılmaksızın optimum sonuçların elde edilmesini sağlar.

Kapsamlı aksesuar yelpazesi, çok çeşitli çalışma koşulları için hızlı ve esnek bir uygulama sağlar.

Özel özellikler

  • GigE Vision arayüzü sayesinde uygulamada yüksek esneklik
  • IP54 korumalı muhafaza sayesinde zorlu ortamlarda bile performans gösterir
  • 3D verilerin ve 2D görüntülerin 12 MPix çözünürlüğü ile son derece hassas 3D görüntü işleme sağlar
  • Kameralar ve projektör üzerindeki ayarlanabilir lensler sayesinde çalışma alanınıza en iyi şekilde uyarlanabilir

Ürün detayları

BVS0199

3D stereo kamera

BVS0199

3D stereo kamera

Uygulama
for 3D data acquisition
Bin Picking
Cisim algılama
Gripping point calculation
Resim çözünürlüğü
12 MP (4112 x 3008 piksel)
Sensör tipi Görüş
CMOS 1.1" monokrom global shutter
Odak mesafesi
16 mm
Dış gövde malzemesi
Alüminyum, boyalı
Boyut
262 x 82 x 204 mm
Arayüz
LAN (Gigabit Ethernet);GigE Vision 2.0
Bağlantı 1
M12x1-erkek, 8-pin, A-kodlu
Bağlantı 2
M12x1-dişi, 8-pin, X-kodlu
Çalışma voltajı Ub
22...26 VDC
Ortam sıcaklığı
0...45 °C
Onay/Uyumluluk
CE
UKCA
WEEE
IP derecesi
IP54

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Ücretsiz örnek ürün

Sepete ücretsiz bir örnek ürün eklemek için tüm normal ürünleri sepetten çıkarmamız gerekecek. Devam etmek istediğine emin misin