Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

06.08.2025

Zorlu standart uygulamalar için endüstriyel kamera

5GigE Vision kamera - Çok kompakt bir gövdede en düşük güç tüketimi

5GigE kamera ailesi BVS CA-GV, 29 x 29 mm'lik ön yüzeyi ve 3,5 ila 4,8 watt arasında güç tüketimi ile kompakt bir tasarıma sahiptir. Kamera, 625 MByte/s'ye kadar veri hızına ulaşan bir 5GigE arayüzü ile donatılmıştır ve aynı zamanda geriye dönük olarak tamamen uyumludur. Aynı zamanda, 2,5 GigE ile geriye dönük olarak tamamen uyumludur, bu da PC çevre birimlerini uyarlamak zorunda kalmadan mevcut sistemlere kolay entegrasyon sağlar.

GigE Vision ve GeniCam gibi dijital arayüzler ve modüler tasarım sayesinde kamera mevcut ve yeni sistemlere kolayca entegre edilebilir. BVS CA GV kamera ailesi, dijital giriş ve çıkışlar için çeşitli konfigürasyonlar sunar. Yazılım tarafında klasik bir çıkış ve 5 veya 24 VDC'ye (TTL veya PLC sinyali) değiştirilebilen bir girişin yanı sıra iki GPIO (Genel Amaçlı Giriş Çıkış) ve bir RS232 arayüzü bulunmaktadır. GPIO'lar esnek bir şekilde giriş ve çıkış olarak yapılandırılabilir, bu da enkoderlerin bağlanmasını sağlar. RS232 arayüzü sıvı lenslerin veya flaş kontrolörlerin parametrelendirilmesi için kullanılır. Güç kaynağı ve veri iletimi, sistem kablolamasını önemli ölçüde basitleştiren Ethernet Üzerinden Güç (PoE) kullanılarak tek bir kablo üzerinden sağlanır. Daha büyük sensörler için isteğe bağlı olarak daha büyük bir lens tutucu mevcuttur.

Ayrıca kamera, 3,1 ila 24,6 megapiksel arasında geniş bir çözünürlük aralığı sunar ve Sony'nin standart CMOS sensörlerinin yanı sıra UV ve SWIR sensörlerini (IMX992 ve IMX993) ve 4:1 ve 3:1 en boy oranına sahip IMX901 ve IMX902 geniş ekran sensörlerini destekleyerek çok çeşitli zorlu görüntü işleme görevleri için uygun hale gelir. En yeni Sony görüntü sensörlerinin entegrasyonu, mükemmel görüntü kalitesi ve uzun süreli kullanılabilirlik sağlar. Yeni sensör fonksiyonları görüntü analizinde ek olanaklar sunuyor.

Tipik uygulama alanları

Kamera, hızlı görüntü dizilerinin ve yüksek veri hızlarının gerekli olduğu uygulamalar için idealdir.

Bunlar arasında trafik izleme ve trafik akış kontrolü, yarı iletken endüstrisi, makine mühendisliği, endüstriyel ölçüm teknolojisi ve tıp ve dişçilik teknolojisi yer almaktadır. İlaç endüstrisinde de başarıyla kullanılmaktadır.

Özel özellikler

  • Yeni standartlar belirleyecek kamera ailesi: küçük, kompakt ve geriye dönük uyumlu
  • Her yere sığar - 29×29 mm ile küçük form faktörü
  • Mükemmel görüntüler - en düşük güç tüketimi (3,5 ila 4,3 watt arasında) sayesinde bu sınıftaki en iyi termal özellikler
  • Basit bağlantı - PoE sayesinde tek kablo üzerinden güç kaynağı ve veri iletimi
  • 2,5 GigE arayüzlerle geriye dönük uyumlu
  • IMX901 ve IMX902'nin yanı sıra yüksek çözünürlüklü SWIR sensörleri IMX992 ve IMX993 de dahil olmak üzere Sony görüntü sensörlerinin en son uygulaması

5GigE görüş kameraları

5GigE - Çok kompakt bir gövdede en düşük güç tüketimi
Ürün ailesine

5GigE görüş kamerası için modelimize genel bakış

29x29 mm ön yüzeyde 5GigE kamera ailesi

BVS CA-GV1 -xxxxxx-(1)(2)(3)(4)(5)(6)-001

40x40 mm ön alanda 5GigE kamera ailesi

BVS CA-GV2 -xxxxxx-(1)(2)(3)(4)(5)(6)-001

Sensör (xxxxxx)

0032B

IMX900, 3,2 MP

0051D

IMX547, 5,1 MP

0081A

IMX546, 8,1 MP

0081U

IMX487, 8,1 MP UV sensör

0124D

IMX545, 12,4 MP

0124F

IMX902, 12,4 MP

0162A

IMX542, 16,2 MP

0164A

IMX901, 16,4 MP

0204A

IMX541, 20,4 MP

0246A

IMX540, 24,6 MP

0013S*

IMX990, 1,3 MP, soğutmasız versiyon (GV1'de)

0032S*

IMX993, 3,2 MP, soğutmasız versiyon (GV1'de)

0053S*

IMX992, 5,3 MP, soğutmasız versiyon (GV1'de)

0013T*

IMX990, 1,3 MP, soğutmalı versiyon (sadece GV2'de)

0032T*

IMX990, 3,2 MP, soğutmalı versiyon (sadece GV2'de)

0053T*

IMX990, 5,3 MP, soğutmalı versiyon (sadece GV2'de)

Mono/renkli

G

Monokrom

C

renk

Elleçleme (1)

1

Standart ortam sıcaklığı (5 ila 45 °C)

2

Genişletilmiş sıcaklık aralığı (-20 ila 60 °C)

Lens tutucu (2)

1

C-montaj

2

TFL montajı (sadece 40x40mm ön yüzeyde IMX901 için)

Filtreler (3)

0

filtresiz, koruyucu camsız

1

IR kesme filtresi

2

Filtresiz koruyucu cam

Konut (4)

1

Logolu siyah

I/O (5)

1

1/1 I/O ile (PLC sinyali), 2 GPIO, RS232, PoE

Firmware (6)

0

Güncel aygıt yazılımı

Özelleştirilmiş kameralar ve sensörler

Özel Tasarım ve Mühendislik: Standart yeterince iyi olmadığında.

Sınırlı alan, ek arayüzler veya özel görüntü sensörleri, optikler ve filtreler mi? İstek üzerine özel modifikasyonlar.

5GigE Vision kamera için aksesuarlar

Lensler

C yuvası, standart lens yuvası, IMX901 sensör için uygun TFL yuvası

Bağlantı kablosu

Farklı kablo uzunluklarında RJ45 kablo

Bağlantı kablosu

Düz ve açılı formda 10-pin Samtec kablo, farklı kablo uzunlukları

Montaj plakası

Kameranın alt tarafı için sırasıyla GV1 ve GV2 için farklı montaj plakası

Montaj halkası

GV1 ve GV2 için ön montaja yönelik farklı montaj braketleri

Herhangi bir sorunuz, isteğiniz veya öneriniz var mı?

Herhangi bir sorunuz var mı veya daha fazla bilgi edinmek ister misiniz? Lütfen doğrudan bizimle iletişime geçin - sizden haber almak için sabırsızlanıyoruz.
Bize ulaşın

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.