Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

Bağlantı

Endüstri için kablolama çözümleri

Balluff'ta her şeyi tek bir kaynaktan alıyorsunuz: Sensörler, sistemler ve ağ teknolojisi, optimum kullanım için uygun konnektörleri ve çift uçlu kablolar. Bu hızlı entegrasyon ve hızlı devreye alma sağlar.

Tüm büyük endüstriyel ağlarda, dünya çapında uygulamaya özel kullanım için çeşitli malzemelerden oluşan geniş bir bağlantı yelpazesi.
Zorlu endüstriyel ortamda kullanım, konektörlere zarar vermez. Ecolab onaylı veya IP69K'daki tasarımlar özellikle gıda endüstrisi gibi hassas alanlar için uygundur. Balluff konnektörleri ve çift uçlu kabloları, 180 ° C'ye kadar yüksek sıcaklıklar ve –40 ° C'ye kadar düşük sıcaklıklar için mevcuttur.

Tek uçlu kablo setleri

Sensörlerin, aktüatörlerin ve otomasyon bileşenlerinin esnek kablolaması için tek taraflı konfeksiyonlu bağlantı kabloları.

Çift uçlu kablo setleri

Endüstriyel bileşenlerin hızlı ve güvenli tak ve çalıştır bağlantısı için her iki tarafı da konfeksiyonlu bağlantı kabloları.

Toplu kablolar

Uzunluk Endüstriyel kalitede, serbestçe seçilebilir uzunluk. Uygulamanızda maksimum esneklik için çeşitli malzemeler ve kesitler.

Y dağıtıcılar

İki sinyali hızlı ve güvenilir bir şekilde bağlayın ve dağıtın – sağlam yapıları sayesinde her uygulamaya uygundur.

T- konnektörler

İki sinyal için kompakt dağıtım çözümü – M8, M12 veya 7/8″ ile çok yönlü kullanım ve çeşitli modellerde mevcuttur.

Kablo montaj konnektörleri

Güvenli sinyal, veri ve güç iletimi için bireysel olarak uyarlanabilir – sağlam, endüstriyel kullanıma uygun ve çeşitli tasarımlarda mevcuttur.

Aktarım başlıklı konnektörler

Gövde duvarlarından güvenli ve hızlı bağlantılar için sağlam konektörler – darbeye dayanıklı, sızdırmaz ve montajı kolay.

Flanş konnektörleri

M8 ve M12'de çok yönlü flanş konektörleri – kompakt, sağlam ve IP67'ye göre güvenilir sızdırmazlık. Esnek uygulamalar için ideal.

Adaptörler

M8, M12 ve Profibus bağlantıları için güvenilir, sağlam adaptörler – toza, suya, darbeye ve titreşime dayanıklı.

Sonlandırma dirençleri

Tüm yaygın bus sistemleri için uygun sonlandırma dirençleri – sağlam, parazitlere karşı dayanıklı ve endüstriyel ortamlar için ideal.

Bağlantı blokları

Zorlu ortamlarda sensörleri ve aktörleri kontrol sistemine sağlam bir şekilde bağlamak için.
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Ücretsiz örnek ürün

Sepete ücretsiz bir örnek ürün eklemek için tüm normal ürünleri sepetten çıkarmamız gerekecek. Devam etmek istediğine emin misin