benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
DIN Ray montajlı güç kaynakları
Boyut
83.5 x 124.5 x 116.6 mm
Versiyon
DIN ray
Montaj
DIN ray montajı
Dış gövde malzemesi
Metal
Bağlantı
Terminal, 0.25 mm²...4 mm²
Alternatif ürün
BAE0113
DIN Ray montajlı güç kaynakları
BAE PS-XA-1W-24-100-018
kullanılabilirlik
Alternatif ürün, üretimi durdurulan üründen nasıl farklılaşıyor?
Ürünle ilgili sorularınız mı var?
Bizimle temasa geçin.
Bu ürün sayfası Türkiye için bilgiler içermektedir – Balluff Turkey Otomasyon Ticaret Limited Sirketi, Istanbul
Alternatif ürünler
|
Durduruldu
|
Önerilen alternatif
|
|
|
|
|
|
| BAE PS-XA-1W-24-100-004 | BAE PS-XA-1W-24-100-018 | |
|
-
Liste fiyatı
|
135,30 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Boyut | 83.5 x 124.5 x 116.6 mm | 60 x 123.6 x 117.6 mm |
|---|---|---|
| Versiyon | DIN ray | DIN ray |
| Montaj | DIN ray montajı | DIN ray montajı |
| Dış gövde malzemesi | Metal | Metal |
| Bağlantı | Terminal, 0.25 mm²...4 mm² | Terminal, 0.25 mm²...4 mm² |
| Giriş voltajı | 115/230 V AC otomatik seçim | 100…240 V AC, 1-faz |
| Nominal DC çıkış voltajı | 24 V | 24 V |
| Nominal çıkış akımı | 10 A | 10 A |
| IP derecesi | IP20 | IP20 |
| Onay/Uyumluluk |
CE CCC cULus WEEE |
CE cURus cULus WEEE |
| Ortam sıcaklığı | -40...70 °C | -20...70 °C |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor