benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
DIN Ray montajlı güç kaynakları
Boyut
74.3 x 124 x 111.9 mm
Versiyon
DIN ray
Montaj
DIN ray montajı
Dış gövde malzemesi
Metal
Bağlantı
Terminal, 0.25 mm²...4 mm²
Alternatif ürün
BAE0115
DIN Ray montajlı güç kaynakları
BAE PS-XA-3Y-24-050-020
kullanılabilirlik
Alternatif ürün, üretimi durdurulan üründen nasıl farklılaşıyor?
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
Önerilen alternatif
|
|
|
|
|
|
| BAE PS-XA-3Y-24-050-009 | BAE PS-XA-3Y-24-050-020 | |
|
-
Liste fiyatı
|
140,80 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Boyut | 74.3 x 124 x 111.9 mm | 50 x 121 x 117.3 mm |
|---|---|---|
| Versiyon | DIN ray | DIN ray |
| Montaj | DIN ray montajı | DIN ray montajı |
| Dış gövde malzemesi | Metal | Metal |
| Bağlantı | Terminal, 0.25 mm²...4 mm² | Terminal, 0.25 mm²...4 mm²;0.5 mm²...10 mm² |
| Giriş voltajı | 400…500 V AC 3-faz | 400…500 V AC 3-faz |
| Nominal DC çıkış voltajı | 24 V | 24 V |
| Nominal çıkış akımı | 5 A | 5 A |
| IP derecesi | IP20 | IP20 |
| Onay/Uyumluluk |
CE CCC cULus WEEE |
CE cURus cULus WEEE |
| Ortam sıcaklığı | -40...70 °C | -25...80 °C |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor