Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

BAE000J

BAE LX-VS-RR100

Halka ışıklar

Bağlantı
Konnektörlü kablo, M12x1-erkek, 4-pin, 0.3 m
Versiyon
Halka ışığı
Boyut
Ø 116 x 20.5 mm
Nominal çalışma voltajı Ue DC
24 V
Maksimum yük çekişi
830 mA, 1370 mA (Yükleme modu)
Ürünle ilgili sorularınız mı var? Bizimle temasa geçin.
Bu ürün sayfası Türkiye için bilgiler içermektedir – Balluff Turkey Otomasyon Ticaret Limited Sirketi, Istanbul

miktar ölçeği

İletişim isteği
Ana Özellikler
Bağlantı
Konnektörlü kablo, M12x1-erkek, 4-pin, 0.3 m
Versiyon
Halka ışığı
Boyut
Ø 116 x 20.5 mm
Nominal çalışma voltajı Ue DC
24 V
Maksimum yük çekişi
830 mA, 1370 mA (Yükleme modu)
Çalışma modu
Normal (sürekli çalışma)
Boost (soğutmalı sürekli çalışma)
Dijital girişler
Tetikleyici
Malzeme
Alüminyum anodize, siyah
Cam
Aydınlatma alanı
Ø 100 mm/Ø 60 mm
Işık tipi
LED, kırmızı ışık
Dalga uzunluğu
617 nm
Aydınlık (0,1 m)
19000 Lux 32500 Lux (Destek modu)
Işın açısı
30 °
Ortam sıcaklığı
-10...55 °C
Onay/Uyumluluk
CE
UKCA
WEEE
IP derecesi
IP54
sınıflandırmalar
ECLASS 10.1
27-31-02-04
ECLASS 11.0
27-31-02-04
ECLASS 12.0
27-31-02-04
ECLASS 13.0
27-31-02-04
ECLASS 14.0
27-31-02-04
ECLASS 4.1
27-11-03-11
ECLASS 5.1.4
27-31-02-04
ECLASS 6.2
27-31-02-04
ECLASS 8.1
27-31-02-04
ECLASS 9.0
27-31-02-04
ECLASS 9.1
27-31-02-04
ETIM 4.0
EC00996
ETIM 5.0
EC00996
ETIM 6.0
EC00996
ETIM 7.0
EC000996
ETIM 8.0
EC000996
ETIM 9.0
EC000996
UNSPSC 11
39110000
UNSPSC 7.0901
39110000
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Ücretsiz örnek ürün

Sepete ücretsiz bir örnek ürün eklemek için tüm normal ürünleri sepetten çıkarmamız gerekecek. Devam etmek istediğine emin misin