benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Halka ışıklar
Bağlantı
Konnektörlü kablo, M12x1-erkek, 4-pin, 0.3 m
Versiyon
Halka ışığı
Boyut
Ø 116 x 20.5 mm
Nominal çalışma voltajı Ue DC
24 V
Maksimum yük çekişi
750 mA, 1370 mA (Yükleme modu)
Ürünle ilgili sorularınız mı var?
Bizimle temasa geçin.
Bu ürün sayfası Türkiye için bilgiler içermektedir – Balluff Turkey Otomasyon Ticaret Limited Sirketi, Istanbul
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor