benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Sinyal dönüştürücüleri
Fonksiyon
400 mA değerine kadar anahtarlamalı amplifikatör
Zamanlayıcı açma/kapama gecikmesi
Zamanlayıcı açma/kapama gecikmesi
Çalışma voltajı Ub
10th..30 VDC
Dijital girişler
NPN
Bağlantı
Konnektör, M12x1
Sensör bağlantısı
M12x1-dişi, 4-pin
Alternatif ürün
BAE0130
Sinyal dönüştürücüleri
BAE SC-XA-T04
kullanılabilirlik
Alternatif ürün, üretimi durdurulan üründen nasıl farklılaşıyor?
Ürünle ilgili sorularınız mı var?
Bizimle temasa geçin.
Bu ürün sayfası Türkiye için bilgiler içermektedir – Balluff Turkey Otomasyon Ticaret Limited Sirketi, Istanbul
Alternatif ürünler
|
Durduruldu
|
Önerilen alternatif
|
|
|
|
|
|
| BOS S-T02 | BAE SC-XA-T04 | |
|
-
Liste fiyatı
|
75,35 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Fonksiyon |
400 mA değerine kadar anahtarlamalı amplifikatör Zamanlayıcı açma/kapama gecikmesi |
Zamanlayıcı açma/kapama gecikmesi Switching amplifier up to 150 mA |
|---|---|---|
| Çalışma voltajı Ub | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC |
| Dijital girişler | NPN | NPN |
| Bağlantı | Konnektör, M12x1 | Konnektör, M12x1 |
| Sensör bağlantısı | M12x1-dişi, 4-pin | M12x1-dişi, 4-pin |
| Dış gövde malzemesi |
PBT PA |
PBT PA |
| Boyut | Ø 20 x 60 mm | Ø 20 x 60 mm |
| Ortam sıcaklığı | 0...60 °C | 0...60 °C |
| IP derecesi | IP67 | IP67 |
| Onay/Uyumluluk |
CE WEEE |
CE UKCA WEEE |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor