Oturum aç

Firmanıza özel fiyat teklifi için giriş yapın

Parolanızı mı unuttunuz?

Her zaman güncel kal

E-postalarımızla ürünler, etkinlikler, hizmetler ve balkalar hakkında düzenli bilgi alacaksınız.

ŞİRKET OLARAK KAYDOLUN

Yeni mail adresinizi firma kaydınıza bağlamak için zaten bir müşteri numaranız olup olmadığını kontrol edeceğiz.

Kayıt ol
Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket
Durduruldu

BAE0039

BAE PS-XA-1W-12-025-002

DIN Ray montajlı güç kaynakları

Boyut
40.5 x 90 x 114 mm
Versiyon
DIN ray
Montaj
DIN ray montajı
Dış gövde malzemesi
Plastik
Bağlantı
Terminal, 0.25 mm²...2.5 mm²
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
40.5 x 90 x 114 mm
Versiyon
DIN ray
Montaj
DIN ray montajı
Dış gövde malzemesi
Plastik
Bağlantı
Terminal, 0.25 mm²...2.5 mm²
Giriş voltajı
100…240 V AC, 1-faz
Nominal DC çıkış voltajı
12 V
Nominal çıkış akımı
2.5 A
IP derecesi
IP20
Onay/Uyumluluk
CE
cULus
CCC
Class 2 Power
WEEE
Ortam sıcaklığı
-40...70 °C
sınıflandırmalar
ECLASS 10.1
27-04-07-01
ECLASS 11.0
27-04-07-01
ECLASS 12.0
27-04-07-01
ECLASS 13.0
27-04-07-01
ECLASS 14.0
27-04-07-01
ECLASS 4.1
27-04-07-02
ECLASS 5.1.4
27-04-90-02
ECLASS 6.2
27-04-90-02
ECLASS 8.1
27-04-90-02
ECLASS 9.0
27-04-07-01
ECLASS 9.1
27-04-07-01
ETIM 4.0
EC002540
ETIM 5.0
EC002540
ETIM 6.0
EC002540
ETIM 7.0
EC002540
ETIM 8.0
EC002540
ETIM 9.0
EC002540
UNSPSC 11
39121004
UNSPSC 7.0901
39121004
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.