Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

BAE004H

BDD 610-R3Q3-0-51-N-00

Ekranlar

Fonksiyon
Tek eksenli sayaç
Giriş sayısı
2
Enkoder beslemesi
24 V, maks. 500 mA
Ortam sıcaklığı
0...40 °C
IP koruma (ön dış gövde)
IP42
Alternatif ürün
BAE010K Ekranlar BDD 750-2D01-000-000-1-A
kullanılabilirlik
Alternatif ürün, üretimi durdurulan üründen nasıl farklılaşıyor?
Ürünle ilgili sorularınız mı var? Bizimle temasa geçin.
Bu ürün sayfası Türkiye için bilgiler içermektedir – Balluff Turkey Otomasyon Ticaret Limited Sirketi, Istanbul

miktar ölçeği

İletişim isteği
Ana Özellikler
Fonksiyon
Tek eksenli sayaç
Giriş sayısı
2
Enkoder beslemesi
24 V, maks. 500 mA
Ortam sıcaklığı
0...40 °C
IP koruma (ön dış gövde)
IP42
Onay/Uyumluluk
CE
WEEE
EAC
Panel kesimi
68 x 92 mm
sınıflandırmalar
ECLASS 10.1
27-33-01-91
ECLASS 11.0
27-33-01-91
ECLASS 12.0
27-33-02-01
ECLASS 13.0
27-33-02-01
ECLASS 14.0
27-33-02-01
ECLASS 4.1
27-37-12-00
ECLASS 5.1.4
27-33-91-90
ECLASS 6.2
27-33-91-90
ECLASS 8.1
27-33-91-90
ECLASS 9.0
27-33-01-91
ECLASS 9.1
27-33-01-91
ETIM 7.0
EC011541
ETIM 8.0
EC011541
ETIM 9.0
EC011541
UNSPSC 11
39100000
UNSPSC 7.0901
39100000
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.