benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Ekranlar
Fonksiyon
Tek eksenli sayaç
Giriş sayısı
2
Çıkış sayısı
2
Dijital çıkışlar
2x PNP
Enkoder beslemesi
24 V, maks. 500 mA
Alternatif ürün
BAE010L
Ekranlar
BDD 750-4D02-000-402-2-A
kullanılabilirlik
Alternatif ürün, üretimi durdurulan üründen nasıl farklılaşıyor?
Ürünle ilgili sorularınız mı var?
Bizimle temasa geçin.
Bu ürün sayfası Türkiye için bilgiler içermektedir – Balluff Turkey Otomasyon Ticaret Limited Sirketi, Istanbul
Alternatif ürünler
|
Durduruldu
|
Durduruldu
Önerilen alternatif
|
|
|
|
|
|
| BDD 610-R3Q3-0-53-N-00 | BDD 750-4D02-000-402-2-A | |
|
267,55 EUR
Liste fiyatı
|
-
Liste fiyatı
|
|
| Fonksiyon | Tek eksenli sayaç | Tek eksenli sayaç |
|---|---|---|
| Giriş sayısı | 2 | 4 |
| Çıkış sayısı | 2 | 4 |
| Dijital çıkışlar | 2x PNP | 4x PNP |
| Enkoder beslemesi | 24 V, maks. 500 mA | 5 V/24 V, maks. 250 mA |
| Ortam sıcaklığı | 0...40 °C | -20...60 °C |
| IP koruma (ön dış gövde) | IP42 | IP65 |
| Onay/Uyumluluk |
CE WEEE |
CE UKCA WEEE |
| Panel kesimi | 68 x 92 mm | 43 x 91 mm |
| Çalışma voltajı Ub | - | 18...30 VDC |
| Maksimum giriş frekansı | - | 1 MHz |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor