benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Ekranlar
Fonksiyon
Ekran modülü
Giriş sayısı
2
Arayüz portu 01
Dijital pals
Çıkış sayısı
2
Dijital çıkışlar
2x Röle
Alternatif ürün
BAE010M
Ekranlar
BDD 750-1P01-000-203-2-A
kullanılabilirlik
Alternatif ürün, üretimi durdurulan üründen nasıl farklılaşıyor?
Ürünle ilgili sorularınız mı var?
Bizimle temasa geçin.
Bu ürün sayfası Türkiye için bilgiler içermektedir – Balluff Turkey Otomasyon Ticaret Limited Sirketi, Istanbul
Alternatif ürünler
|
Durduruldu
|
Durduruldu
Önerilen alternatif
|
|
|
|
|
|
| BDD-AM 10-1-P | BDD 750-1P01-000-203-2-A | |
|
-
Liste fiyatı
|
-
Liste fiyatı
|
|
| Fonksiyon | Ekran modülü | Ekran modülü P arayüzü |
|---|---|---|
| Giriş sayısı | 2 | 1 |
| Arayüz portu 01 | Dijital pals | - |
| Çıkış sayısı | 2 | 2 |
| Dijital çıkışlar | 2x Röle | 2x Röle |
| Enkoder beslemesi | 5 V/24 V, maks. 300 mA | 5 V/24 V, maks. 250 mA |
| Ortam sıcaklığı | 0...50 °C | -20...60 °C |
| IP koruma (ön dış gövde) | IP64 | IP65 |
| Onay/Uyumluluk |
CE WEEE EAC |
CE UKCA WEEE |
| Panel kesimi | 68 x 138 mm | 43 x 91 mm |
| Çalışma voltajı Ub | - | 18...30 VDC |
| Maksimum giriş frekansı | - | 1 MHz |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor