benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Analog anahtarlama cihazı
Çalışma prensibi
Sinyal Çevirici
Ek metin
üretici ayarı
Bağlantı
Vidalı terminaller
Analog girişler
Analog, akım (0…10 mA)
Analog, akım (0…20 mA)
Analog, voltaj (0…10 V)
Analog, akım (0…20 mA)
Analog, voltaj (0…10 V)
Anahtarlama çıkışı
3x PNP/NPN normalde açık (NO)
Alternatif ürün
BAE0070
Analog anahtarlama cihazı
BES 516-615-PS-1-PU-05
kullanılabilirlik
Alternatif ürün, üretimi durdurulan üründen nasıl farklılaşıyor?
Ürünle ilgili sorularınız mı var?
Bizimle temasa geçin.
Bu ürün sayfası Türkiye için bilgiler içermektedir – Balluff Turkey Otomasyon Ticaret Limited Sirketi, Istanbul
Alternatif ürünler
|
Durduruldu
|
Önerilen alternatif
|
|
|
|
|
|
| BES 516-611-A-1 | BES 516-615-PS-1-PU-05 | |
|
-
Liste fiyatı
|
206,05 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Çalışma prensibi | Sinyal Çevirici | Sinyal Çevirici |
|---|---|---|
| Ek metin | üretici ayarı | direkt kurulum için |
| Bağlantı | Vidalı terminaller | Kablo |
| Analog girişler |
Analog, akım (0…10 mA) Analog, akım (0…20 mA) Analog, voltaj (0…10 V) |
Analog, voltaj (0...10 V) |
| Anahtarlama çıkışı | 3x PNP/NPN normalde açık (NO) | 3x PNP normalde açık (NO) |
| Ortam sıcaklığı | 0...50 °C | -10...70 °C |
| IP derecesi | IP20, IP40 | IP67 |
| Onay/Uyumluluk |
CE WEEE |
CE UKCA WEEE |
| Sensör bağlantısı | - | M12x1-dişi, 5-pin, A-kodlu |
| Malzeme | - | Pirinç nikel kaplamalı |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor