benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Taşınabilir HF okuma/yazma üniteleri (13,56kHz)
Product group
HF (13.56 MHz)
Product name
Standard
Boyut
97 x 55 x 232 mm
Anten tipi
yuvarlak
Ekran
LCD ekranı 20 karakter/4 satır
Alternatif ürün
BIS01FU
RFID el bilgisayarları temel cihazlar
BIS V-830-3-011-B-000
kullanılabilirlik
Alternatif ürün, üretimi durdurulan üründen nasıl farklılaşıyor?
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
Önerilen alternatif
|
|
|
|
|
|
| BIS M-810-0-003 | BIS V-830-3-011-B-000 | |
|
-
Liste fiyatı
|
3.212,06 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Product group | HF (13.56 MHz) | RFID Mobile Devices |
|---|---|---|
| Product name | Standard | - |
| Boyut | 97 x 55 x 232 mm | - |
| Anten tipi | yuvarlak | - |
| Ekran | LCD ekranı 20 karakter/4 satır |
5" TFT color display with LED backlight 1280 x 720 pixels, 400 cd/m² Capacitive touch Surface hardness 7H |
| Tuş takımı | 32 tuş, alfanümerik (4x8) | - |
| Çalışma voltajı Ub | 2.4 V DC şarj edilebilir pil takımı NiMH | 3.8 VDC Akü paketi |
| Ortam sıcaklığı | 0...50 °C | - |
| IP derecesi | IP40 | - |
| Onay/Uyumluluk |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA cCSAus FCC Part 15 IC WEEE CCC CMIIT-Radyo İletimi. Ekipm. KC SCT NOM-121-SCT1-2009 |
| Çalışma prensibi | - | Eltipi cihaz |
| İşletim sistemi | - | Android™ 11 |
| Prosesör | - |
NXP i.MX8M mini 4x Cortex A53 (4x 1,8 GHz) 1x Cortex M4 (1x 400 MHz) |
| Çalışma belleği | - | 2 GB RAM |
| Veri depolama | - | 16 GB Flash |
| Akü tipi | - | Lithium-ion accu |
| Arayüz 01 | - | WLAN |
| Arayüz 02 | - | Bluetooth |
| Fonksiyon göstergesi | - | Progress indicator, LED |
| IP derecesi | - | IP65 |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor