benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Taşınabilir LF okuma/yazma üniteleri (70/455kHz)
Product group
LF (70/455 kHz)
Product name
Read / write heads
Boyut
Ø 30 x 97 mm
Anten tipi
yuvarlak
Depolama sıcaklığı
-20...85 °C
İhtiyaçlarınıza ve uygulama alanlarınıza göre kişiselleştirilmiş RFID sisteminizi bir araya getirin.
Alternatif ürün
BIS01HE
RFID el bilgisayarları LF aksesuarları
BIS C-830-4-011-A
kullanılabilirlik
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
Önerilen alternatif
|
|
|
|
|
|
| BIS C-852 | BIS C-830-4-011-A | |
|
-
Liste fiyatı
|
665,02 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Product group | LF (70/455 kHz) | RFID Mobile Devices |
|---|---|---|
| Product name | Read / write heads | - |
| Boyut | Ø 30 x 97 mm | - |
| Anten tipi | yuvarlak | - |
| Depolama sıcaklığı | -20...85 °C | - |
| Ortam sıcaklığı | 0...70 °C | - |
| IP derecesi | IP67 | - |
| Onay/Uyumluluk |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA FCC Part 15 IC cULus WEEE |
| Çalışma prensibi | - | Handheld BIS V-830 series accessories |
| Desteklenen RFID teknolojileri | - | LF 70/455 kHz (BIS C ) |
| Çalışma frekansı | - | 70/455 kHz |
| Arayüz 01 | - | USB 2.0 |
| Arayüz 02 | - | RS485 |
| Bağlantı | - | Konnektör, M12x1-Female, 5-kutup |
| Bağlanabilir R / W kafa / anten sayısı | - | 1 |
| Çalışma voltajı Ub | - | 5 V DC LPS Sınıf 2 |
| IP derecesi | - | IP40, takılı |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor