Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket
Durduruldu

BAE00CZ

BIS C-810-0-009

Taşınabilir LF okuma/yazma üniteleri (70/455kHz)

Product group
LF (70/455 kHz)
Product name
Standard
Boyut
97 x 55 x 232 mm
Kullanım
Ø6.3 mm jak soketi bulunan tüm C-85x ürünleri için
Ekran
LCD ekranı 20 karakter/4 satır
İhtiyaçlarınıza ve uygulama alanlarınıza göre kişiselleştirilmiş RFID sisteminizi bir araya getirin.
Ürünle ilgili sorularınız mı var? Bizimle temasa geçin.
Bu ürün sayfası Türkiye için bilgiler içermektedir – Balluff Turkey Otomasyon Ticaret Limited Sirketi, Istanbul

miktar ölçeği

İletişim isteği
Ana Özellikler
Product group
LF (70/455 kHz)
Product name
Standard
Boyut
97 x 55 x 232 mm
Kullanım
Ø6.3 mm jak soketi bulunan tüm C-85x ürünleri için
Ekran
LCD ekranı 20 karakter/4 satır
Tuş takımı
32 tuş, alfanümerik (4x8)
Çalışma voltajı Ub
2.4 V DC şarj edilebilir pil takımı NiMH
Ortam sıcaklığı
0...50 °C
IP derecesi
IP40
Onay/Uyumluluk
CE
UKCA
WEEE
sınıflandırmalar
ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 12.0
27-28-04-01
ECLASS 13.0
27-28-04-01
ECLASS 14.0
27-28-04-01
ECLASS 4.1
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ECLASS 8.1
27-28-04-01
ECLASS 9.0
27-28-04-01
ECLASS 9.1
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002998
ETIM 7.0
EC002998
ETIM 8.0
EC002998
ETIM 9.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.