Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

BAE00E1

BTL7-A-CB02-S115

Ayar yardım / ekipmanı

Çalışma prensibi
Kalibrasyon kutusu
Kullanım
BTL Manyetostriktif doğrusal pozisyon sensörü için
Bağlantı 1
M12x1, Düz, 8-pin
Bağlantı 2
Vidalı terminal, 2-pin
Boyut
61 x 25 x 732 mm
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
Kalibrasyon kutusu
Kullanım
BTL Manyetostriktif doğrusal pozisyon sensörü için
Bağlantı 1
M12x1, Düz, 8-pin
Bağlantı 2
Vidalı terminal, 2-pin
Boyut
61 x 25 x 732 mm
Malzeme
ABS
Ortam sıcaklığı
0...50 °C
IP derecesi
IP40
Onay/Uyumluluk
CE
UKCA
WEEE
sınıflandırmalar
ECLASS 10.1
27-27-90-90
ECLASS 11.0
27-27-90-90
ECLASS 12.0
27-27-43-92
ECLASS 13.0
27-27-43-92
ECLASS 14.0
27-27-43-92
ECLASS 4.1
27-27-90-02
ECLASS 5.1.4
27-27-92-90
ECLASS 6.2
27-27-92-90
ECLASS 8.1
27-27-92-90
ECLASS 9.0
27-27-90-90
ECLASS 9.1
27-27-90-90
ETIM 4.0
EC002024
ETIM 5.0
EC002024
ETIM 6.0
EC002024
ETIM 7.0
EC002024
ETIM 8.0
EC002024
ETIM 9.0
EC002024
UNSPSC 11
31162300
UNSPSC 7.0901
31162300
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.