Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

BAE00FL

BAE PS-XA-1W-24-080-605

Heartbeat® güç kaynağı üniteleri

Boyut
116 x 70 x 150 mm
Versiyon
IP67
Montaj
Flanş montajı
Dış gövde malzemesi
Alüminyum
Bağlantı (besleme voltajı GİRİŞ)
7/8"-erkek
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
116 x 70 x 150 mm
Versiyon
IP67
Montaj
Flanş montajı
Dış gövde malzemesi
Alüminyum
Bağlantı (besleme voltajı GİRİŞ)
7/8"-erkek
Bağlantı (besleme voltajı ÇIKIŞ)
7/8"-dişi
Giriş voltajı
100…240 V AC, 1-faz
Nominal DC çıkış voltajı
24 V
Nominal çıkış akımı
8 A
Maks. çıkış gücü
192 W
Maksimum çıkış akımı
12 A maks. 4s
IP derecesi
IP67, Konnektör ile
Onay/Uyumluluk
CE
cURus
WEEE
Ortam sıcaklığı
-25...70 °C
sınıflandırmalar
ECLASS 10.1
27-04-07-01
ECLASS 11.0
27-04-07-01
ECLASS 12.0
27-04-07-01
ECLASS 13.0
27-04-07-01
ECLASS 14.0
27-04-07-01
ECLASS 4.1
27-04-07-02
ECLASS 5.1.4
27-04-90-02
ECLASS 6.2
27-04-90-02
ECLASS 8.1
27-04-90-02
ECLASS 9.0
27-04-07-01
ECLASS 9.1
27-04-07-01
ETIM 4.0
EC002540
ETIM 5.0
EC002540
ETIM 6.0
EC002540
ETIM 7.0
EC002540
ETIM 8.0
EC002540
ETIM 9.0
EC002540
UNSPSC 11
39121004
UNSPSC 7.0901
39121004
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.