benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Spot aydınlatmalar
Bağlantı
Konnektörlü kablo, M12x1-erkek, 4-pin, 0.3 m
Versiyon
Nokta ışığı
Boyut
Ø 30 x 64 mm
Nominal çalışma voltajı Ue DC
24 V
Maksimum yük çekişi
170 mA
Alternatif ürün
BAE011L
Spot aydınlatmalar
BAE LX-VS-SR030A
kullanılabilirlik
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
Önerilen alternatif
|
|
|
|
|
|
| BAE LX-VS-SR030 | BAE LX-VS-SR030A | |
|
512,62 EUR
Liste fiyatı
|
-
Liste fiyatı
|
|
| Bağlantı | Konnektörlü kablo, M12x1-erkek, 4-pin, 0.3 m | Konnektörlü kablo, M12x1-erkek, 4-pin, 0.3 m |
|---|---|---|
| Versiyon | Nokta ışığı | Nokta ışığı |
| Boyut | Ø 30 x 64 mm | Ø 30 x 67.5 mm |
| Nominal çalışma voltajı Ue DC | 24 V | 24 V |
| Maksimum yük çekişi | 170 mA | 300 mA |
| Çalışma modu | Normal (continuous operation) |
Normal (continuous operation) Boost (continuous operation with cooling) |
| Dijital girişler | Tetikleyici | Tetikleyici |
| Malzeme |
Paslanmaz çelik (1.4301) Pirinç Cam |
Paslanmaz çelik (1.4301) Pirinç PC |
| Aydınlatma alanı | Ø 27 mm | Ø 25 mm |
| Işık tipi | LED, kırmızı ışık | LED, kırmızı ışık |
| Dalga uzunluğu | 617 nm | 625 nm |
| Aydınlık (0,1 m) | 13800 Lux |
1100 Lux 190000 Lux (Boost mode) |
| Işın açısı | 17 ° | 10 ° |
| Ortam sıcaklığı | -10...55 °C | -10...50 °C |
| Onay/Uyumluluk |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA WEEE |
| IP derecesi | IP67 | IP67 |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor