Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket
Durduruldu

BAE00H0

BAE LX-VS-SR018

Spot aydınlatmalar

Bağlantı
Konnektörlü kablo, M12x1-erkek, 4-pin, 0.3 m
Versiyon
Nokta ışığı
Boyut
Ø 18 x 75 mm
Nominal çalışma voltajı Ue DC
24 V
Maksimum yük çekişi
83 mA
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
Konnektörlü kablo, M12x1-erkek, 4-pin, 0.3 m
Versiyon
Nokta ışığı
Boyut
Ø 18 x 75 mm
Nominal çalışma voltajı Ue DC
24 V
Maksimum yük çekişi
83 mA
Çalışma modu
Normal (continuous operation)
Dijital girişler
Tetikleyici
Malzeme
Paslanmaz çelik (1.4301)
Pirinç
Cam
Aydınlatma alanı
Ø 15.4 mm
Işık tipi
LED, kırmızı ışık
Dalga uzunluğu
617 nm
Aydınlık (0,1 m)
10500 Lux
Işın açısı
15 °
Ortam sıcaklığı
-10...50 °C
Onay/Uyumluluk
CE
UKCA
WEEE
IP derecesi
IP67
sınıflandırmalar
ECLASS 10.1
27-31-02-04
ECLASS 11.0
27-31-02-04
ECLASS 12.0
27-31-02-04
ECLASS 13.0
27-31-02-04
ECLASS 14.0
27-31-02-04
ECLASS 4.1
27-11-03-11
ECLASS 5.1.4
27-31-02-04
ECLASS 6.2
27-31-02-04
ECLASS 8.1
27-31-02-04
ECLASS 9.0
27-31-02-04
ECLASS 9.1
27-31-02-04
ETIM 4.0
EC00996
ETIM 5.0
EC00996
ETIM 6.0
EC00996
ETIM 7.0
EC000996
ETIM 8.0
EC000996
ETIM 9.0
EC000996
UNSPSC 11
39110000
UNSPSC 7.0901
39110000
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.