Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket
Durduruldu

BAE00JA

BAE LX-VS-OR100

Koaksiyel ışıklar

Bağlantı
Konnektör, M8x1-erkek, 3-kutup
Versiyon
Koaks. aydınlatma
Boyut
150 x 110 x 108 mm
Nominal çalışma voltajı Ue DC
24 V
Maksimum yük çekişi
625 mA
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
Konnektör, M8x1-erkek, 3-kutup
Versiyon
Koaks. aydınlatma
Boyut
150 x 110 x 108 mm
Nominal çalışma voltajı Ue DC
24 V
Maksimum yük çekişi
625 mA
Çalışma modu
Normal (sürekli çalışma)
Malzeme
Alüminyum anodize, siyah
Cam
Aydınlatma alanı
100 x 100 mm
Işık tipi
LED, kırmızı ışık
Dalga uzunluğu
630 nm
Aydınlık (0,1 m)
3550 Lux
Işın açısı
105 ° x 105 °
Ortam sıcaklığı
-10...55 °C
Onay/Uyumluluk
CE
UKCA
WEEE
IP derecesi
IP54
sınıflandırmalar
ECLASS 10.1
27-31-02-04
ECLASS 11.0
27-31-02-04
ECLASS 12.0
27-31-02-04
ECLASS 13.0
27-31-02-04
ECLASS 14.0
27-31-02-04
ECLASS 4.1
27-11-03-11
ECLASS 5.1.4
27-31-02-04
ECLASS 6.2
27-31-02-04
ECLASS 8.1
27-31-02-04
ECLASS 9.0
27-31-02-04
ECLASS 9.1
27-31-02-04
ETIM 4.0
EC00996
ETIM 5.0
EC00996
ETIM 6.0
EC00996
ETIM 7.0
EC000996
ETIM 8.0
EC000996
ETIM 9.0
EC000996
UNSPSC 11
39110000
UNSPSC 7.0901
39110000
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.