benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Arka plan ışıkları
Bağlantı
Konnektörlü kablo, M12x1-erkek, 4-pin, 0.3 m
Versiyon
Arka plan ışığı
Boyut
130 x 9.5 x 155 mm
Nominal çalışma voltajı Ue DC
24 V
Maksimum yük çekişi
416 mA
Alternatif ürün
BAE000H
Arka plan ışıkları
BAE LX-VS-HR100
kullanılabilirlik
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
Önerilen alternatif
|
|
|
|
|
|
| BAE LX-VS-HR100-E | BAE LX-VS-HR100 | |
|
1.011,91 EUR
Liste fiyatı
|
563,89 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Bağlantı | Konnektörlü kablo, M12x1-erkek, 4-pin, 0.3 m | Konnektörlü kablo, M12x1-erkek, 4-pin, 0.3 m |
|---|---|---|
| Versiyon | Arka plan ışığı | Arka plan ışığı |
| Boyut | 130 x 9.5 x 155 mm | 130 x 9.5 x 155 mm |
| Nominal çalışma voltajı Ue DC | 24 V | 24 V |
| Maksimum yük çekişi | 416 mA | 416 mA |
| Çalışma modu | Normal (continuous operation) | Normal (continuous operation) |
| Dijital girişler | Tetikleyici | Tetikleyici |
| Malzeme |
Paslanmaz çelik (1.4301) Cam PMMA |
Alüminyum anodize, siyah Cam PMMA |
| Aydınlatma alanı | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm |
| Işık tipi | LED, kırmızı ışık | LED, kırmızı ışık |
| Dalga uzunluğu | 617 nm | 617 nm |
| Aydınlık (0,1 m) | 3700 Lux | 3700 Lux |
| Işın açısı | 55° x 55° | 55° x 55° |
| Ortam sıcaklığı | -10...55 °C | -10...55 °C |
| Onay/Uyumluluk |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA WEEE |
| IP derecesi | IP69K | IP54 |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor