Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket
Durduruldu

BAE00JK

BIS Z-GW-001-PBS

HF haberleşme modülleri (13,56 MHz)

Boyut
107 x 33 x 104 mm
Arayüz
Profibus DP Slave;USB 2.0 galvanik olarak izole edilmiş
Yardımcı arayüzler
Alt ağ 16 (RS485)
Dış gövde malzemesi
Alüminyum, Döküm
Ortam sıcaklığı
-20...50 °C
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
107 x 33 x 104 mm
Arayüz
Profibus DP Slave;USB 2.0 galvanik olarak izole edilmiş
Yardımcı arayüzler
Alt ağ 16 (RS485)
Dış gövde malzemesi
Alüminyum, Döküm
Ortam sıcaklığı
-20...50 °C
IP derecesi
IP30
Onay/Uyumluluk
CE
UKCA
FCC Part 15
WEEE
sınıflandırmalar
ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 12.0
27-28-04-01
ECLASS 13.0
27-28-04-01
ECLASS 14.0
27-28-04-01
ECLASS 4.1
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ECLASS 8.1
27-28-04-01
ECLASS 9.0
27-28-04-01
ECLASS 9.1
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002996
ETIM 7.0
EC001604
ETIM 8.0
EC001604
ETIM 9.0
EC001604
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.