benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Kapasitif sensör kafaları için amplifikatörler
Boyut
10.5 x 45 x 75.5 mm
Bağlantı
Kablo, 2.00 m, PUR
Anahtarlama çıkışı
PNP/NPN NO/NC programlanabilir
Anahtarlama frekansı
100 Hz
Dış gövde malzemesi
PBT
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
| BAE SA-CS-025-YP-BP02 | BAE SA-CS-026-YP-BP02 | BAE SA-CS-026-YP-BP00,3-GS04 | |
|
99,45 EUR
Liste fiyatı
|
129,80 EUR
Liste fiyatı
|
137,05 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Boyut | 10.5 x 45 x 75.5 mm | 10.5 x 45 x 75.5 mm | 10.5 x 45 x 75.5 mm |
|---|---|---|---|
| Bağlantı | Kablo, 2.00 m, PUR | Kablo, 2.00 m, PUR | Konnektörlü kablo, M12x1, 0.30 m, PUR |
| Anahtarlama çıkışı | PNP/NPN NO/NC programlanabilir | PNP/NPN NO/NC programlanabilir | PNP/NPN NO/NC programlanabilir |
| Anahtarlama frekansı | 100 Hz | 100 Hz | 100 Hz |
| Dış gövde malzemesi | PBT | PBT | PBT |
| Ortam sıcaklığı | -10...70 °C | -10...70 °C | -10...70 °C |
| Çalışma voltajı Ub | 12...30 VDC | 15...30 VDC | 15...30 VDC |
| Onay/Uyumluluk |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| IP derecesi | IP40 | IP40 | IP40 |
| Analog çıkış | - | Analog, voltaj/Analog, akım 0…10 V/4…20 mA | Analog, voltaj/Analog, akım 0…10 V/4…20 mA |
| Zaman fonksiyonu | - | Açma/kapatma gecikmesi programlanabilir | Açma/kapatma gecikmesi programlanabilir |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor