benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Kompakt biçimli güç kaynağı üniteleri
Boyut
97 x 38 x 158 mm
Versiyon
Muhafaza içinde
Montaj
Flanş montajı
Dış gövde malzemesi
Metal
Bağlantı tipi
Terminal
Alternatif ürün
BAE0002
DIN Ray montajlı güç kaynakları
BAE PS-XA-1W-24-100-004
kullanılabilirlik
Alternatif ürün, üretimi durdurulan üründen nasıl farklılaşıyor?
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
Önerilen alternatif
|
|
|
|
|
|
| BAE PS-XA-1W-24-065-055 | BAE PS-XA-1W-24-100-004 | |
|
-
Liste fiyatı
|
-
Liste fiyatı
|
|
| Boyut | 97 x 38 x 158 mm | 83.5 x 124.5 x 116.6 mm |
|---|---|---|
| Versiyon | Muhafaza içinde | DIN ray |
| Montaj | Flanş montajı | DIN ray montajı |
| Dış gövde malzemesi | Metal | Metal |
| Bağlantı tipi | Terminal | - |
| Konnektör tasarımı | 0.2 mm²...2 mm² | - |
| Giriş voltajı | 100…240 V AC, 1-faz | 115/230 V AC otomatik seçim |
| Nominal DC çıkış voltajı | 24 V | 24 V |
| Nominal çıkış akımı | 6.5 A | 10 A |
| Maks. çıkış gücü | 156 W | - |
| IP derecesi | IP20 | IP20 |
| Onay/Uyumluluk |
CE cURus WEEE |
CE CCC cULus WEEE |
| Ortam sıcaklığı | -40...71 °C | -40...70 °C |
| Bağlantı | - | Terminal, 0.25 mm²...4 mm² |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor