Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

BAE00MR

BAE PD-US-007-S92

Ayar yardım / ekipmanı

Çalışma prensibi
Öğretme adaptörü
Kullanım
BUS ultrasonik sensörler için
Öğretme fonksiyonu
Pim1 ile Pim5 arası
Bağlantı 1
M12x1-dişi, 5-pin
Bağlantı 2
M12x1-erkek, 5-pin
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
Öğretme adaptörü
Kullanım
BUS ultrasonik sensörler için
Öğretme fonksiyonu
Pim1 ile Pim5 arası
Bağlantı 1
M12x1-dişi, 5-pin
Bağlantı 2
M12x1-erkek, 5-pin
Boyut
12 x 30 x 300 mm
Malzeme
PA
Ortam sıcaklığı
-25...80 °C
IP derecesi
IP67
Onay/Uyumluluk
CE
WEEE
sınıflandırmalar
ECLASS 10.1
27-27-90-90
ECLASS 11.0
27-27-90-90
ECLASS 12.0
27-27-37-92
ECLASS 13.0
27-27-37-92
ECLASS 14.0
27-27-37-92
ECLASS 4.1
27-27-90-02
ECLASS 5.1.4
27-27-92-90
ECLASS 6.2
27-27-92-90
ECLASS 8.1
27-27-92-90
ECLASS 9.0
27-27-90-90
ECLASS 9.1
27-27-90-90
ETIM 4.0
EC002024
ETIM 5.0
EC002024
ETIM 6.0
EC002024
ETIM 7.0
EC002024
ETIM 8.0
EC002024
ETIM 9.0
EC002024
UNSPSC 11
31162300
UNSPSC 7.0901
31162300
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.