benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Micromote - optik sensör kafaları için amplifikatör
Seri
SA-OH
Boyut
15 x 36 x 61 mm
Arayüz
Analog, voltaj 0…10 V
Ekran
Yeşil LED: Güç
Sinyal gücü - segmentli gösterge
Sinyal gücü - segmentli gösterge
Ayarlama
Hassasiyet (Sn)
Sn öğretme
Öğretme modu Oto/Pot
Segment ekranı okuma yönü
Segment görüntüsü açık/kapalı
Anahtar devre dışı açık/kapalı
Fabrika ayarı (Sıfırlama)
Sn öğretme
Öğretme modu Oto/Pot
Segment ekranı okuma yönü
Segment görüntüsü açık/kapalı
Anahtar devre dışı açık/kapalı
Fabrika ayarı (Sıfırlama)
Alternatif ürün
Alternatif ürün, üretimi durdurulan üründen nasıl farklılaşıyor?
Ürünle ilgili sorularınız mı var?
Bizimle temasa geçin.
Bu ürün sayfası Türkiye için bilgiler içermektedir – Balluff Turkey Otomasyon Ticaret Limited Sirketi, Istanbul
Alternatif ürünler
|
Durduruldu
|
Önerilen alternatif
|
|
|
|
|
|
| BAE SA-OH-038-UA-S75G | BAE SA-OH-061-UA-S75G | |
|
326,13 EUR
Liste fiyatı
|
303,13 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Seri | SA-OH | SA-OH |
|---|---|---|
| Boyut | 15 x 36 x 61 mm | 12 x 40.1 x 80.5 mm |
| Arayüz | Analog, voltaj 0…10 V | Analog, voltaj: 0…10 V |
| Ekran |
Yeşil LED: Güç Sinyal gücü - segmentli gösterge |
OLED ekran Besleme voltajı - LED yeşil Sinyal - Sarı LED Alarm fonksiyonu - kırmızı LED Sync - LED orange |
| Ayarlama |
Hassasiyet (Sn) Sn öğretme Öğretme modu Oto/Pot Segment ekranı okuma yönü Segment görüntüsü açık/kapalı Anahtar devre dışı açık/kapalı Fabrika ayarı (Sıfırlama) |
Otomatik Senkronizasyon OLED ekranın kontrastı Fabrika ayarı (Sıfırlama) Öğretme stat./din./man. Senkronizasyon açık/kapalı OLED ekranın okuma yönü Kazanç |
| Ayarlayıcı | Slide switch 4 positions or 3 positions |
Jog switch düğme |
| Bağlantı | Konnektör, M8x1-erkek, 4-kutup | Konnektör, M8x1-erkek, 4-kutup |
| Dış gövde malzemesi |
ABS PC |
PC PA 12 |
| Çalışma voltajı Ub | 15...30 VDC | 15...30 VDC |
| Onay/Uyumluluk |
CE UKCA WEEE |
CE WEEE cULus UKCA |
| Ek özellikler | - | Synchronization |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor