benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Micromote - optik sensör kafaları için amplifikatör
Seri
SA-OH
Boyut
15 x 36 x 61 mm
Arayüz
PNP: NO/NC
Ekran
Çıkış fonksiyonu - sarı LED
Stabilite - Yeşil LED
Stabilite - Yeşil LED
Ayarlama
Öğretme modu manuel/oto
Işık-açık/karanlık-açık
Zaman fonksiyonu açık/kapalı
Sn öğretme
Işık-açık/karanlık-açık
Zaman fonksiyonu açık/kapalı
Sn öğretme
Alternatif ürün
Alternatif ürün, üretimi durdurulan üründen nasıl farklılaşıyor?
Ürünle ilgili sorularınız mı var?
Bizimle temasa geçin.
Bu ürün sayfası Türkiye için bilgiler içermektedir – Balluff Turkey Otomasyon Ticaret Limited Sirketi, Istanbul
Alternatif ürünler
|
Durduruldu
|
Önerilen alternatif
|
|
|
|
|
|
| BAE SA-OH-032-PP-DV02 | BAE SA-OH-063-PP-DP02 | |
|
249,35 EUR
Liste fiyatı
|
179,15 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Seri | SA-OH | SA-OH |
|---|---|---|
| Boyut | 15 x 36 x 61 mm | 13.5 x 32.9 x 67 mm |
| Arayüz | PNP: NO/NC | PNP: NO/NC |
| Ekran |
Çıkış fonksiyonu - sarı LED Stabilite - Yeşil LED |
Yeşil LED: Güç Hata - Kırmızı LED Çıkış fonksiyonu - sarı LED |
| Ayarlama |
Öğretme modu manuel/oto Işık-açık/karanlık-açık Zaman fonksiyonu açık/kapalı Sn öğretme |
Sn öğretme Işık-açık/karanlık-açık Açma/kapatma gecikmesi |
| Ayarlayıcı | Anahtar (2x) |
Sürgülü sviç 3 konumlu 2 konumlu sürgülü sviç (2x) Anahtar (2x) |
| Bağlantı | Kablo, 2.00 m, PVC | Kablo, 2 m, PVC |
| Dış gövde malzemesi |
ABS PC |
PC PA 12 |
| Çalışma voltajı Ub | 10th..30 VDC | 15...30 VDC |
| Onay/Uyumluluk |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA WEEE |
| Ek özellikler | - |
External teach Signal Delay |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor