benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Micromote - optik sensör kafaları için amplifikatör
Seri
SA-OH
Boyut
15 x 36 x 61 mm
Arayüz
Analog, voltaj 0…10 V
Ekran
Yeşil LED: Güç
Sinyal gücü - segmentli gösterge
Sinyal gücü - segmentli gösterge
Ayarlama
Hassasiyet (Sn)
Sn öğretme
Öğretme modu Oto/Pot
Segment ekranı okuma yönü
Segment görüntüsü açık/kapalı
Anahtar devre dışı açık/kapalı
Fabrika ayarı (Sıfırlama)
Sn öğretme
Öğretme modu Oto/Pot
Segment ekranı okuma yönü
Segment görüntüsü açık/kapalı
Anahtar devre dışı açık/kapalı
Fabrika ayarı (Sıfırlama)
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
Önerilen alternatif
|
|
|
|
|
|
| BAE SA-OH-038-UA-DV02 | BAE SA-OH-061-UA-DP02 | |
|
326,13 EUR
Liste fiyatı
|
303,13 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Seri | SA-OH | SA-OH |
|---|---|---|
| Boyut | 15 x 36 x 61 mm | 12 x 40.1 x 77.3 mm |
| Arayüz | Analog, voltaj 0…10 V | Analog, voltaj: 0…10 V |
| Ekran |
Yeşil LED: Güç Sinyal gücü - segmentli gösterge |
OLED ekran Besleme voltajı - LED yeşil Sinyal - Sarı LED Alarm fonksiyonu - kırmızı LED Sync - LED orange |
| Ayarlama |
Hassasiyet (Sn) Sn öğretme Öğretme modu Oto/Pot Segment ekranı okuma yönü Segment görüntüsü açık/kapalı Anahtar devre dışı açık/kapalı Fabrika ayarı (Sıfırlama) |
Otomatik Senkronizasyon OLED ekranın kontrastı Harici öğretme fonksiyonu Fabrika ayarı (Sıfırlama) Öğretme stat./din./man. Senkronizasyon açık/kapalı OLED ekranın okuma yönü Kazanç |
| Ayarlayıcı | Slide switch 4 positions or 3 positions |
Jog switch düğme |
| Bağlantı | Kablo, 2.00 m, PVC | Kablo, 2 m, PUR |
| Dış gövde malzemesi |
ABS PC |
PC PA 12 |
| Çalışma voltajı Ub | 15...30 VDC | 15...30 VDC |
| Onay/Uyumluluk |
CE UKCA WEEE |
CE WEEE cULus UKCA |
| Ek özellikler | - |
Synchronization External teach |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor