Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

BAE00NZ

BAE LX-VS-LI200-S26

Şerit ışıklar

Bağlantı
Konnektör, M5x0.5-erkek, 4-pin, 0.3 m
Versiyon
Işık şeridi
Boyut
13 x 18 x 200 mm
Nominal çalışma voltajı Ue DC
24 V
Maksimum yük çekişi
290 mA, 710 mA (Yükleme modu)
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
Konnektör, M5x0.5-erkek, 4-pin, 0.3 m
Versiyon
Işık şeridi
Boyut
13 x 18 x 200 mm
Nominal çalışma voltajı Ue DC
24 V
Maksimum yük çekişi
290 mA, 710 mA (Yükleme modu)
Çalışma modu
Normal (sürekli çalışma)
Boost (soğutmalı sürekli çalışma)
Dijital girişler
Tetikleyici
Malzeme
Alüminyum anodize, siyah
Cam
Aydınlatma alanı
195 x 10 mm
Işık tipi
LED kızılötesi
Dalga uzunluğu
875 nm
Işın açısı
115 ° x 35 °
Ortam sıcaklığı
-10...55 °C
Onay/Uyumluluk
CE
UKCA
WEEE
IP derecesi
IP54
sınıflandırmalar
ECLASS 10.1
27-31-02-04
ECLASS 11.0
27-31-02-04
ECLASS 12.0
27-31-02-04
ECLASS 13.0
27-31-02-04
ECLASS 14.0
27-31-02-04
ECLASS 4.1
27-11-03-11
ECLASS 5.1.4
27-31-02-04
ECLASS 6.2
27-31-02-04
ECLASS 8.1
27-31-02-04
ECLASS 9.0
27-31-02-04
ECLASS 9.1
27-31-02-04
ETIM 4.0
EC00996
ETIM 5.0
EC00996
ETIM 6.0
EC00996
ETIM 7.0
EC000996
ETIM 8.0
EC000996
ETIM 9.0
EC000996
UNSPSC 11
39110000
UNSPSC 7.0901
39110000
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.