benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Şerit ışıklar
Bağlantı
Konnektör, M5x0.5-erkek, 4-pin, 0.3 m
Versiyon
Işık şeridi
Boyut
13 x 18 x 200 mm
Nominal çalışma voltajı Ue DC
24 V
Maksimum yük çekişi
170 mA, 450 mA (Yükleme modu)
Ürünle ilgili sorularınız mı var?
Bizimle temasa geçin.
Bu ürün sayfası Türkiye için bilgiler içermektedir – Balluff Turkey Otomasyon Ticaret Limited Sirketi, Istanbul
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor