benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Çizgi Lazerler
Bağlantı
Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup
Versiyon
Lazer Modülü
Boyut
Ø 20 x 128 mm
Nominal çalışma voltajı Ue DC
24 V
Maksimum yük çekişi
80 mA
Alternatif ürün
BAE010A
Çizgi Lazerler
BAE LX-XO-PL018-E-C1-S103
kullanılabilirlik
Alternatif ürün, üretimi durdurulan üründen nasıl farklılaşıyor?
Ürünle ilgili sorularınız mı var?
Bizimle temasa geçin.
Bu ürün sayfası Türkiye için bilgiler içermektedir – Balluff Turkey Otomasyon Ticaret Limited Sirketi, Istanbul
Alternatif ürünler
|
Durduruldu
|
Önerilen alternatif
|
|
|
|
|
|
| BAE LX-XO-PL018-C1-S4 | BAE LX-XO-PL018-E-C1-S103 | |
|
-
Liste fiyatı
|
779,05 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Bağlantı | Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup | Konnektör, M12x1-erkek, 5-kutup |
|---|---|---|
| Versiyon | Lazer Modülü | Lazer Modülü |
| Boyut | Ø 20 x 128 mm | Ø 20 x 116 mm |
| Nominal çalışma voltajı Ue DC | 24 V | 24 V |
| Maksimum yük çekişi | 80 mA | 400 mA |
| Dijital girişler | Tetikleyici | Tetikleyici |
| Malzeme |
Pirinç nikel kaplamalı Cam |
Paslanmaz çelik Cam Nikel kaplamalı pirinç somunlar |
| Işık tipi | Lazer kırmızı ışık | Lazer kırmızı ışık |
| Dalga uzunluğu | 635 nm | 635 nm |
| Ortam sıcaklığı | -10...50 °C | -10...50 °C |
| Onay/Uyumluluk |
CE WEEE |
CE WEEE |
| IP derecesi | IP67 | IP67 |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor