Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket
Durduruldu

BAE00PA

BAE SA-OH-031-YP-S75G

Micromote - optik sensör kafaları için amplifikatör

Seri
SA-OH
Boyut
15 x 36 x 61 mm
Arayüz
PNP/NPN normalde açık/normalde kapalı (NO/NC)
Ayarlama
Hassasiyet (Sn)
Işık-açık/karanlık-açık
Zaman fonksiyonu açık/kapalı
Açma/kapatma gecikmesi
Otomatik kazanç
Ayarlayıcı
Sürgülü sviç 3 konumlu
Ürünle ilgili sorularınız mı var? Bizimle temasa geçin.
Bu ürün sayfası Türkiye için bilgiler içermektedir – Balluff Turkey Otomasyon Ticaret Limited Sirketi, Istanbul

miktar ölçeği

İletişim isteği
Ana Özellikler
Seri
SA-OH
Boyut
15 x 36 x 61 mm
Arayüz
PNP/NPN normalde açık/normalde kapalı (NO/NC)
Ayarlama
Hassasiyet (Sn)
Işık-açık/karanlık-açık
Zaman fonksiyonu açık/kapalı
Açma/kapatma gecikmesi
Otomatik kazanç
Ayarlayıcı
Sürgülü sviç 3 konumlu
Bağlantı
Konnektör, M8x1-erkek, 4-kutup
Dış gövde malzemesi
ABS
PC
Çalışma voltajı Ub
10th..30 VDC
Onay/Uyumluluk
CE
UKCA
WEEE
sınıflandırmalar
ECLASS 10.1
27-27-09-92
ECLASS 11.0
27-27-09-92
ECLASS 12.0
27-27-09-92
ECLASS 13.0
27-27-09-92
ECLASS 14.0
27-27-09-92
ECLASS 5.1.4
27-27-09-05
ECLASS 6.2
27-27-09-05
ECLASS 8.1
27-27-09-90
ECLASS 9.0
27-27-09-92
ECLASS 9.1
27-27-09-92
ETIM 4.0
EC002716
ETIM 5.0
EC002716
ETIM 6.0
EC002716
ETIM 7.0
EC002716
ETIM 8.0
EC002716
ETIM 9.0
EC002716
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.