Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

BAE00W9

BAE LX-XA-BW0278-S4

Makine ışıkları

Bağlantı
Konnektör, M12x1-erkek
Versiyon
Makine ışığı
Boyut
Ø 20 x 358 mm
Nominal çalışma voltajı Ue DC
24 V
Malzeme
Alüminyum Anodize
PMMA
Alternatif ürün
BAE012E Makine ışıkları BAE LX-XA-BW0278B-S4
kullanılabilirlik
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
Konnektör, M12x1-erkek
Versiyon
Makine ışığı
Boyut
Ø 20 x 358 mm
Nominal çalışma voltajı Ue DC
24 V
Malzeme
Alüminyum Anodize
PMMA
Aydınlatma alanı
278 x 14 mm
Işın açısı
120 °
Işık tipi
LED beyaz ışık
Işık şiddeti
654 lm
Renk sıcaklığı
4000 K
Ortam sıcaklığı
-25...60 °C
Onay/Uyumluluk
CE
UKCA
cULus
WEEE
IP derecesi
IP69K
sınıflandırmalar
ECLASS 10.1
27-11-03-45
ECLASS 11.0
27-11-03-45
ECLASS 12.0
27-11-03-45
ECLASS 13.0
27-11-03-45
ECLASS 14.0
27-11-03-45
ECLASS 5.1.4
27-11-03-90
ECLASS 6.2
27-11-03-90
ECLASS 8.1
27-11-90-10
ECLASS 9.0
27-11-03-45
ECLASS 9.1
27-11-03-45
ETIM 4.0
EC000348
ETIM 5.0
EC000348
ETIM 6.0
EC000348
ETIM 7.0
EC000348
ETIM 8.0
EC000348
ETIM 9.0
EC000348
UNSPSC 11
39000000
UNSPSC 7.0901
39000000
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.