benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Makine ışıkları
Bağlantı
Konnektör, M12x1-erkek
Versiyon
Makine ışığı
Boyut
Ø 20 x 412 mm
Nominal çalışma voltajı Ue DC
24 V
Malzeme
Alüminyum Anodize
PMMA
PMMA
Alternatif ürün
BAE012F
Makine ışıkları
BAE LX-XA-BW0332B-S4
kullanılabilirlik
Alternatif ürün, üretimi durdurulan üründen nasıl farklılaşıyor?
Ürünle ilgili sorularınız mı var?
Bizimle temasa geçin.
Bu ürün sayfası Türkiye için bilgiler içermektedir – Balluff Turkey Otomasyon Ticaret Limited Sirketi, Istanbul
Alternatif ürünler
|
Durduruldu
|
Önerilen alternatif
|
|
|
|
|
|
| BAE LX-XA-BW0332-S4 | BAE LX-XA-BW0332B-S4 | |
|
268,77 EUR
Liste fiyatı
|
236,50 EUR
Liste fiyatı
|
|
|
EPREL ürün veri sayfası |
||
| Bağlantı | Konnektör, M12x1-erkek | Konnektör, M12x1-erkek |
|---|---|---|
| Versiyon | Makine ışığı | Makine ışığı |
| Boyut | Ø 20 x 412 mm | Ø 20 x 412 mm |
| Nominal çalışma voltajı Ue DC | 24 V | 24 V |
| Malzeme |
Alüminyum Anodize PMMA |
Alüminyum anodize, natürel Acryl glass |
| Aydınlatma alanı | 332 x 14 mm | 332 x 16 mm |
| Işın açısı | 120 ° | 120 ° |
| Işık tipi | LED beyaz ışık | LED beyaz ışık cisimden yayılmış |
| Işık şiddeti | 746 lm | 770 lm |
| Renk sıcaklığı | 4000 K | 4000 K |
| Ortam sıcaklığı | -25...60 °C | -20...40 °C |
| Onay/Uyumluluk |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA WEEE cULus NOM |
| IP derecesi | IP69K | IP67 |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor