Çizgi Lazerler
Alternatif ürünler
|
Durduruldu
|
Önerilen alternatif
|
|
|
|
|
|
| BAE LX-XO-PL012-P1-S4 | BAE LX-XO-PL018-E-P1-S103 | |
|
507,86 EUR
Liste fiyatı
|
1.320,00 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Bağlantı | Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup | Konnektör, M12x1-erkek, 5-kutup |
|---|---|---|
| Versiyon | Lazer Modülü | Lazer Modülü |
| Boyut | Ø 15 x 85 mm | Ø 20 x 116 mm |
| Nominal çalışma voltajı Ue DC | 24 V | 24 V |
| Maksimum yük çekişi | 70 mA | 400 mA |
| Malzeme |
Pirinç Krom kaplama Cam |
Paslanmaz çelik Cam Nikel kaplamalı pirinç somunlar |
| Işık tipi | Lazer kırmızı ışık | Lazer kırmızı ışık |
| Dalga uzunluğu | 635 nm | 635 nm |
| Ortam sıcaklığı | -10...50 °C | -10...50 °C |
| Onay/Uyumluluk |
CE WEEE |
CE WEEE |
| IP derecesi | IP67 | IP67 |
| Dijital girişler | - | Tetikleyici |