Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket
Durduruldu

BAE00WM

BAE LX-VS-HI300

Arka plan ışıkları

Bağlantı
Konnektörlü kablo, M12x1-erkek, 4-kutup, 0.30 m
Versiyon
Arka plan ışığı
Boyut
255 x 9.5 x 330 mm
Nominal çalışma voltajı Ue DC
24 V
Maksimum yük çekişi
1500 mA
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
Konnektörlü kablo, M12x1-erkek, 4-kutup, 0.30 m
Versiyon
Arka plan ışığı
Boyut
255 x 9.5 x 330 mm
Nominal çalışma voltajı Ue DC
24 V
Maksimum yük çekişi
1500 mA
Çalışma modu
Normal (continuous operation)
Dijital girişler
Tetikleyici
Malzeme
Alüminyum anodize, siyah
Cam
PMMA
Aydınlatma alanı
300 x 200 mm
Işık tipi
LED kızılötesi
Dalga uzunluğu
875 nm
Ortam sıcaklığı
-10...55 °C
Onay/Uyumluluk
CE
UKCA
WEEE
IP derecesi
IP54
sınıflandırmalar
ECLASS 10.1
27-31-02-04
ECLASS 11.0
27-31-02-04
ECLASS 12.0
27-31-02-04
ECLASS 13.0
27-31-02-04
ECLASS 14.0
27-31-02-04
ECLASS 4.1
27-11-03-11
ECLASS 5.1.4
27-31-02-04
ECLASS 6.2
27-31-02-04
ECLASS 8.1
27-31-02-04
ECLASS 9.0
27-31-02-04
ECLASS 9.1
27-31-02-04
ETIM 4.0
EC00996
ETIM 5.0
EC00996
ETIM 6.0
EC00996
ETIM 7.0
EC000996
ETIM 8.0
EC000996
ETIM 9.0
EC000996
UNSPSC 11
39110000
UNSPSC 7.0901
39110000
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.