Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

BAE00ZN

BAE LX-XA-BW0560A-S4

Makine ışıkları

Bağlantı
Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup
Versiyon
Makine ışığı
Boyut
Ø 45 x 600 mm
Nominal çalışma voltajı Ue DC
24 V
Malzeme
Alüminyum Anodize
Borosilikat optik cam
Verimlilik sınıfı
Efficiency class E

EPREL product data sheet

Ürünle ilgili sorularınız mı var? Bizimle temasa geçin.
Bu ürün sayfası Türkiye için bilgiler içermektedir – Balluff Turkey Otomasyon Ticaret Limited Sirketi, Istanbul

miktar ölçeği

İletişim isteği
Ana Özellikler
Bağlantı
Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup
Versiyon
Makine ışığı
Boyut
Ø 45 x 600 mm
Nominal çalışma voltajı Ue DC
24 V
Malzeme
Alüminyum Anodize
Borosilikat optik cam
Aydınlatma alanı
560 x 42 mm
Işın açısı
120 °
Işık tipi
LED beyaz ışık cisimden yayılmış
Işık şiddeti
2150 lm
Renk sıcaklığı
5000 K
Ortam sıcaklığı
-20...40 °C
Onay/Uyumluluk
CE
UKCA
cULus
WEEE
NOM
IP derecesi
IP67
sınıflandırmalar
ECLASS 10.1
27-11-03-45
ECLASS 11.0
27-11-03-45
ECLASS 12.0
27-11-03-45
ECLASS 13.0
27-11-03-45
ECLASS 14.0
27-11-03-45
ECLASS 5.1.4
27-11-03-90
ECLASS 6.2
27-11-03-90
ECLASS 8.1
27-11-90-10
ECLASS 9.0
27-11-03-45
ECLASS 9.1
27-11-03-45
ETIM 4.0
EC000348
ETIM 5.0
EC000348
ETIM 6.0
EC000348
ETIM 7.0
EC000348
ETIM 8.0
EC000348
ETIM 9.0
EC000348
UNSPSC 11
39000000
UNSPSC 7.0901
39000000
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.

Bize doğrudan telefonla ulaşın: +90 216 265 12 00


Balluff Turkey Otomasyon Tic. Ltd. Şti.

PAKPEN PLAZA
Sahrayıcedid Mah. Halk Sokak No:40 Kat:6
Kadıköy/ 34734 İSTANBUL

Lütfen bizimle iletişime geçin:
[email protected]

Ücretsiz örnek ürün

Sepete ücretsiz bir örnek ürün eklemek için tüm normal ürünleri sepetten çıkarmamız gerekecek. Devam etmek istediğine emin misin