benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
PIN 1: +24V
PIN 2: not used
PIN 3: 0 V, DC
PIN 4: not used
PIN 2: not used
PIN 3: 0 V, DC
PIN 4: not used
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Makine ışıkları
Bağlantı
Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup
Versiyon
Makine ışığı
Boyut
Ø 45 x 800 mm
Nominal çalışma voltajı Ue DC
24 V
Malzeme
Alüminyum Anodize
Borosilikat optik cam
Borosilikat optik cam
Verimlilik sınıfı
EPREL product data sheet
Ürünle ilgili sorularınız mı var?
Bizimle temasa geçin.
Bu ürün sayfası Türkiye için bilgiler içermektedir – Balluff Turkey Otomasyon Ticaret Limited Sirketi, Istanbul
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor