Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

BAE0100

BIS U-890-2-020-X-005

Taşınabilen UHF okuma/yazma üniteleri (860/930MHz)

Product group
UHF (860...930 MHz)
Product name
WLAN + 2D
Radyo lisansı
Avrupa (CE)
Boyut
91 x 196 x 135 mm
Anten tipi
Çapraz dipol
Alternatif ürün, üretimi durdurulan üründen nasıl farklılaşıyor?
Ürünle ilgili sorularınız mı var? Bizimle temasa geçin.
Bu ürün sayfası Türkiye için bilgiler içermektedir – Balluff Turkey Otomasyon Ticaret Limited Sirketi, Istanbul

miktar ölçeği

İletişim isteği
Ana Özellikler
Product group
UHF (860...930 MHz)
Product name
WLAN + 2D
Radyo lisansı
Avrupa (CE)
Boyut
91 x 196 x 135 mm
Anten tipi
Çapraz dipol
Ekran
4.3" TFT Dokunmatik ekran (renkli): 480x640 VGA çözünürlük 262000 renk
Tuş takımı
5 düğme
Depolama sıcaklığı
-20...60 °C
Ortam sıcaklığı
-20...55 °C
IP derecesi
IP54
Onay/Uyumluluk
CE
CE
WEEE
sınıflandırmalar
ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 12.0
27-28-04-01
ECLASS 13.0
27-28-04-01
ECLASS 14.0
27-28-04-01
ECLASS 4.1
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ECLASS 8.1
27-28-04-01
ECLASS 9.0
27-28-04-01
ECLASS 9.1
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002998
ETIM 7.0
EC002998
ETIM 8.0
EC002998
ETIM 9.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.