benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Çizgi Lazerler
Bağlantı
Konnektör, M12x1-erkek, 5-kutup
Versiyon
Lazer Modülü
Boyut
Ø 20 x 116 mm
Nominal çalışma voltajı Ue DC
24 V
Maksimum yük çekişi
300 mA
Alternatif ürün
BAE0108
Çizgi Lazerler
BAE LX-XO-PL018-E-L8-S103
kullanılabilirlik
Alternatif ürün, üretimi durdurulan üründen nasıl farklılaşıyor?
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
Önerilen alternatif
|
|
|
|
|
|
| BAE LX-XO-PL018-E-L7-S103 | BAE LX-XO-PL018-E-L8-S103 | |
|
-
Liste fiyatı
|
2.224,17 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Bağlantı | Konnektör, M12x1-erkek, 5-kutup | Konnektör, M12x1-erkek, 5-kutup |
|---|---|---|
| Versiyon | Lazer Modülü | Lazer Modülü |
| Boyut | Ø 20 x 116 mm | Ø 20 x 116 mm |
| Nominal çalışma voltajı Ue DC | 24 V | 24 V |
| Maksimum yük çekişi | 300 mA | 300 mA |
| Dijital girişler | Tetikleyici | Tetikleyici |
| Malzeme |
Paslanmaz çelik Cam Nikel kaplamalı pirinç somunlar |
Paslanmaz çelik Cam Nikel kaplamalı pirinç somunlar |
| Işık tipi | Lazer, mavi ışık | Lazer yeşil ışık |
| Dalga uzunluğu | 450 nm | 520 nm |
| Ortam sıcaklığı | -10...50 °C | -10...50 °C |
| Onay/Uyumluluk |
CE WEEE |
CE WEEE |
| IP derecesi | IP67 | IP67 |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor