benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Optik sensör kafaları için amplifikatörler
Seri
SA-OH
Boyut
12 x 40.1 x 80.5 mm
Arayüz
IO-Link: 1.1
2x PNP/NPN/push-pull: NO/NC
2x PNP/NPN/push-pull: NO/NC
Ekran
OLED ekran
Besleme voltajı - LED yeşil
Çıkış 1 aktif - Sarı LED
Çıkış 2 aktif - Sarı LED
Alarm fonksiyonu - kırmızı LED
Sync - LED orange
Besleme voltajı - LED yeşil
Çıkış 1 aktif - Sarı LED
Çıkış 2 aktif - Sarı LED
Alarm fonksiyonu - kırmızı LED
Sync - LED orange
Ayarlama
Otomatik Senkronizasyon
OLED ekranın kontrastı
Sayıcı mod
Gecikme süresi
Dinamik fonksiyon
Harici öğretme fonksiyonu
Fabrika ayarı (Sıfırlama)
IO-Link
Işık-açık/karanlık-açık
Açma/kapatma gecikmesi
SIO modu/ IO-Link modu
Pencere fonksiyonu/standart anahtarlama fonksiyonu
Öğretme stat./din./man.
Öğretme 1 Nokta/2 Nokta/Dinamik
Senkronizasyon açık/kapalı
Hassasiyet (anahtarlama noktası)
OLED ekranın okuma yönü
Kazanç
Gecikme
OLED ekranın kontrastı
Sayıcı mod
Gecikme süresi
Dinamik fonksiyon
Harici öğretme fonksiyonu
Fabrika ayarı (Sıfırlama)
IO-Link
Işık-açık/karanlık-açık
Açma/kapatma gecikmesi
SIO modu/ IO-Link modu
Pencere fonksiyonu/standart anahtarlama fonksiyonu
Öğretme stat./din./man.
Öğretme 1 Nokta/2 Nokta/Dinamik
Senkronizasyon açık/kapalı
Hassasiyet (anahtarlama noktası)
OLED ekranın okuma yönü
Kazanç
Gecikme
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
| BAE SA-OH-059-YI-S75G | BAE SA-OH-059-YI-DP02 | |
|
303,13 EUR
Liste fiyatı
|
303,13 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Seri | SA-OH | SA-OH |
|---|---|---|
| Boyut | 12 x 40.1 x 80.5 mm | 15 x 40.1 x 77.3 mm |
| Arayüz |
IO-Link: 1.1 2x PNP/NPN/push-pull: NO/NC |
IO-Link: 1.1 2x PNP/NPN/push-pull: NO/NC |
| Ekran |
OLED ekran Besleme voltajı - LED yeşil Çıkış 1 aktif - Sarı LED Çıkış 2 aktif - Sarı LED Alarm fonksiyonu - kırmızı LED Sync - LED orange |
OLED ekran Besleme voltajı - LED yeşil Çıkış 1 aktif - Sarı LED Çıkış 2 aktif - Sarı LED Alarm fonksiyonu - kırmızı LED Sync - LED orange |
| Ayarlama |
Otomatik Senkronizasyon OLED ekranın kontrastı Sayıcı mod Gecikme süresi Dinamik fonksiyon Harici öğretme fonksiyonu Fabrika ayarı (Sıfırlama) IO-Link Işık-açık/karanlık-açık Açma/kapatma gecikmesi SIO modu/ IO-Link modu Pencere fonksiyonu/standart anahtarlama fonksiyonu Öğretme stat./din./man. Öğretme 1 Nokta/2 Nokta/Dinamik Senkronizasyon açık/kapalı Hassasiyet (anahtarlama noktası) OLED ekranın okuma yönü Kazanç Gecikme |
Otomatik Senkronizasyon OLED ekranın kontrastı Sayıcı mod Gecikme süresi Dinamik fonksiyon Harici öğretme fonksiyonu Fabrika ayarı (Sıfırlama) IO-Link Işık-açık/karanlık-açık Açma/kapatma gecikmesi SIO modu/ IO-Link modu Pencere fonksiyonu/standart anahtarlama fonksiyonu Öğretme stat./din./man. Öğretme 1 Nokta/2 Nokta/Dinamik Senkronizasyon açık/kapalı Hassasiyet (anahtarlama noktası) OLED ekranın okuma yönü Kazanç Gecikme |
| Ek özellikler |
Two Switching Outputs Synchronization External teach Hysteresis adjustable Signal Delay Counter mode |
Two Switching Outputs Synchronization External teach Hysteresis adjustable Signal Delay Counter mode |
| Ayarlayıcı |
IO-Link ile konfigürasyon düğme |
IO-Link ile konfigürasyon düğme |
| Bağlantı | Konnektör, M8x1-erkek, 4-kutup | Kablo, 2 m, PUR |
| Dış gövde malzemesi |
PC PA 12 |
PC PA 12 |
| Çalışma voltajı Ub | 15...30 VDC | 15...30 VDC |
| Onay/Uyumluluk |
CE WEEE cULus UKCA |
CE WEEE cULus UKCA |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor