Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

BAE0122

BAE SA-OH-062-IC-DP02

Optik sensör kafaları için amplifikatörler

Seri
SA-OH
Boyut
12 x 40.1 x 77.3 mm
Arayüz
Analog, akım: 4…20 mA
Ekran
OLED ekran
Besleme voltajı - LED yeşil
Sinyal - Sarı LED
Alarm fonksiyonu - kırmızı LED
Sync - LED orange
Ayarlama
Otomatik Senkronizasyon
OLED ekranın kontrastı
Harici öğretme fonksiyonu
Fabrika ayarı (Sıfırlama)
Öğretme stat./din./man.
Senkronizasyon açık/kapalı
OLED ekranın okuma yönü
Kazanç
Ürünle ilgili sorularınız mı var? Bizimle temasa geçin.
Bu ürün sayfası Türkiye için bilgiler içermektedir – Balluff Turkey Otomasyon Ticaret Limited Sirketi, Istanbul

miktar ölçeği

İletişim isteği
Ana Özellikler
Seri
SA-OH
Boyut
12 x 40.1 x 77.3 mm
Arayüz
Analog, akım: 4…20 mA
Ekran
OLED ekran
Besleme voltajı - LED yeşil
Sinyal - Sarı LED
Alarm fonksiyonu - kırmızı LED
Sync - LED orange
Ayarlama
Otomatik Senkronizasyon
OLED ekranın kontrastı
Harici öğretme fonksiyonu
Fabrika ayarı (Sıfırlama)
Öğretme stat./din./man.
Senkronizasyon açık/kapalı
OLED ekranın okuma yönü
Kazanç
Ek özellikler
Synchronization
Ayarlayıcı
Jog switch
düğme
Bağlantı
Kablo, 2 m, PUR
Dış gövde malzemesi
PC
PA 12
Çalışma voltajı Ub
15...30 VDC
Onay/Uyumluluk
CE
WEEE
cULus
UKCA
sınıflandırmalar
ECLASS 10.1
27-27-09-92
ECLASS 11.0
27-27-09-92
ECLASS 12.0
27-27-09-92
ECLASS 13.0
27-27-09-92
ECLASS 14.0
27-27-09-92
ECLASS 5.1.4
27-27-09-05
ECLASS 6.2
27-27-09-05
ECLASS 8.1
27-27-09-90
ECLASS 9.0
27-27-09-92
ECLASS 9.1
27-27-09-92
ETIM 4.0
EC002716
ETIM 5.0
EC002716
ETIM 6.0
EC002716
ETIM 7.0
EC002716
ETIM 8.0
EC002716
ETIM 9.0
EC002716
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.