Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

BAE012R

BAE PS-XA-3Y-24-250-611-I

IO-Link arayüzlü saha güç kaynakları

Maks. çıkış gücü
600 W
Output voltage
24 - 28 V DC
Nominal çıkış akımı
25 A
Giriş voltajı
323...552 V AC
Bağlantı (besleme voltajı GİRİŞ)
M12x1-erkek, 4-pin, S-coded-kodlu
Ürünle ilgili sorularınız mı var? Bizimle temasa geçin.
Bu ürün sayfası Türkiye için bilgiler içermektedir – Balluff Turkey Otomasyon Ticaret Limited Sirketi, Istanbul

miktar ölçeği

İletişim isteği
Ana Özellikler
Maks. çıkış gücü
600 W
Output voltage
24 - 28 V DC
Nominal çıkış akımı
25 A
Giriş voltajı
323...552 V AC
Bağlantı (besleme voltajı GİRİŞ)
M12x1-erkek, 4-pin, S-coded-kodlu
Bağlantı (besleme voltajı ÇIKIŞ)
M12x2-dişi, 5-pin, L-coded-kodlu
Ortam sıcaklığı
-25...70 °C
IP derecesi
IP67/IP65
Boyut
181 x 59 x 183 mm
Montaj
Flanş montajı
Dış gövde malzemesi
Alüminyum
PET
Onay/Uyumluluk
CE
UKCA
cULus
WEEE
sınıflandırmalar
ECLASS 10.1
27-04-07-01
ECLASS 11.0
27-04-07-01
ECLASS 12.0
27-04-07-01
ECLASS 13.0
27-04-07-01
ECLASS 14.0
27-04-07-01
ECLASS 4.1
27-04-07-02
ECLASS 5.1.4
27-04-90-02
ECLASS 6.2
27-04-90-02
ECLASS 8.1
27-04-90-02
ECLASS 9.0
27-04-07-01
ECLASS 9.1
27-04-07-01
ETIM 4.0
EC002540
ETIM 5.0
EC002540
ETIM 6.0
EC002540
ETIM 7.0
EC002540
ETIM 8.0
EC002540
ETIM 9.0
EC002540
UNSPSC 11
39121004
UNSPSC 7.0901
39121004
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Ücretsiz örnek ürün

Sepete ücretsiz bir örnek ürün eklemek için tüm normal ürünleri sepetten çıkarmamız gerekecek. Devam etmek istediğine emin misin