Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket
Durduruldu

BAM002K

BMS CS-P-D12-AD08-00

Esnek Montaj Sistemi

Çalışma prensibi
Montaj sistemi
Kullanım
Ø8 mm sensörler için
M08 sensörler için
Ø12 mm manyetik çubukları tutmak için
10x10 mm manyetik çubukları tutmak için
Malzeme
POM
Boyut
60 x 30 x 30 mm
Montaj
Bağlamalar
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
Montaj sistemi
Kullanım
Ø8 mm sensörler için
M08 sensörler için
Ø12 mm manyetik çubukları tutmak için
10x10 mm manyetik çubukları tutmak için
Malzeme
POM
Boyut
60 x 30 x 30 mm
Montaj
Bağlamalar
sınıflandırmalar
ECLASS 10.1
27-27-37-01
ECLASS 11.0
27-27-37-01
ECLASS 12.0
27-27-37-01
ECLASS 13.0
27-27-37-01
ECLASS 14.0
27-27-37-01
ECLASS 4.1
27-27-90-02
ECLASS 5.1.4
27-27-92-02
ECLASS 6.2
27-27-92-02
ECLASS 8.1
27-27-92-02
ECLASS 9.0
27-27-37-01
ECLASS 9.1
27-27-37-01
ETIM 4.0
EC000127
ETIM 5.0
EC000127
ETIM 6.0
EC000127
ETIM 7.0
EC000127
ETIM 8.0
EC000127
ETIM 9.0
EC003015
UNSPSC 11
31162300
UNSPSC 7.0901
31162300
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.