benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Pozitif durdurmalı yakınlık sensör montajı
Kullanım
M12 sensörler için
Malzeme
Paslanmaz çelik PTFE kaplamalı
Boyut
Ø 22 x 45 mm
Montaj
Kıskaç kolu
Ek özellikler
Kaynak dayanımı
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
Önerilen alternatif
|
|
|
|
|
|
| BES 12,0-KH-10L/W | BAM MC-XA-023-D12,0-4-FXL/W | |
|
-
Liste fiyatı
|
59,96 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Kullanım | M12 sensörler için |
Ø12 mm sensörler için M12 sensörler için 46 mm montaj uzunluğundan itibaren |
|---|---|---|
| Malzeme | Paslanmaz çelik PTFE kaplamalı | Paslanmaz çelik PTFE kaplamalı |
| Boyut | Ø 22 x 45 mm | Ø 23 x 44.5 mm |
| Montaj | Kıskaç kolu | Vidalar, terminaller |
| Ek özellikler | Kaynak dayanımı | Kaynak dayanımı |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor