benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Pozitif durdurmalı yakınlık sensör montajı
Kullanım
Ø12 mm sensörler için
M12 sensörler için
46 mm montaj uzunluğundan itibaren
M12 sensörler için
46 mm montaj uzunluğundan itibaren
Malzeme
Paslanmaz çelik PTFE kaplamalı
Boyut
Ø 23 x 44.5 mm
Montaj
Vidalar, terminaller
Ek özellikler
Kaynak dayanımı
Alternatif ürün
Alternatif ürün, üretimi durdurulan üründen nasıl farklılaşıyor?
Ürünle ilgili sorularınız mı var?
Bizimle temasa geçin.
Bu ürün sayfası Türkiye için bilgiler içermektedir – Balluff Turkey Otomasyon Ticaret Limited Sirketi, Istanbul
Alternatif ürünler
|
Durduruldu
|
Önerilen alternatif
|
|
|
|
|
|
| BAM MC-XA-023-D12,0-4-FXL/W | BAM MC-XA-024-D12,0-2-FM/W | |
|
58,21 EUR
Liste fiyatı
|
23,33 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Kullanım |
Ø12 mm sensörler için M12 sensörler için 46 mm montaj uzunluğundan itibaren |
Ø12 mm sensörler için M12 sensörler için 40 mm montaj uzunluğundan itibaren |
|---|---|---|
| Malzeme | Paslanmaz çelik PTFE kaplamalı | Pirinç PTFE kaplamalı |
| Boyut | Ø 23 x 44.5 mm | Ø 23 x 38 mm |
| Montaj | Vidalar, terminaller | Vidalar, terminaller |
| Ek özellikler | Kaynak dayanımı | Kaynak dayanımı |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor