benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Yakınlık anahtarları için sabit durdurmasız kelepçe tutucu
Kullanım
M12 sensörler için
Malzeme
LCP PTFE kaplamalı
Boyut
Ø 22 x 45 mm
Montaj
Bağlamalar
Ortam sıcaklığı
-25...70 °C
Alternatif ürün
Alternatif ürün, üretimi durdurulan üründen nasıl farklılaşıyor?
Ürünle ilgili sorularınız mı var?
Bizimle temasa geçin.
Bu ürün sayfası Türkiye için bilgiler içermektedir – Balluff Turkey Otomasyon Ticaret Limited Sirketi, Istanbul
Alternatif ürünler
|
Durduruldu
|
Önerilen alternatif
|
|
|
|
|
|
| BES 12,0-KH-9LT/W | BAM MC-XA-024-D12,0-2-FXL/W | |
|
-
Liste fiyatı
|
25,34 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Kullanım | M12 sensörler için |
Ø12 mm sensörler için M12 sensörler için 50 mm montaj uzunluğundan itibaren |
|---|---|---|
| Malzeme | LCP PTFE kaplamalı | Pirinç PTFE kaplamalı |
| Boyut | Ø 22 x 45 mm | Ø 23 x 48.5 mm |
| Montaj | Bağlamalar | Vidalar, terminaller |
| Ortam sıcaklığı | -25...70 °C | - |
| Ek özellikler | - | Kaynak dayanımı |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor