benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Pozitif durdurmalı yakınlık sensör montajı
Kullanım
Ø18 mm sensörler için
M18 sensörler için
40 mm montaj uzunluğundan itibaren
M18 sensörler için
40 mm montaj uzunluğundan itibaren
Malzeme
POM
Boyut
Ø 30 x 36 mm
Montaj
Vidalar, terminaller
Ek özellikler
Kaynak dayanımı
Alternatif ürün
BAM00FM
Pozitif durdurmalı yakınlık sensör montajı
BES 18,0-KH-11S/W
kullanılabilirlik
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
Önerilen alternatif
|
|
|
|
|
|
| BES 18,0-KH-2S/P | BES 18,0-KH-11S/W | |
|
-
Liste fiyatı
|
90,78 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Kullanım |
Ø18 mm sensörler için M18 sensörler için 40 mm montaj uzunluğundan itibaren |
Ø18 mm sensörler için M18 sensörler için 36 mm montaj uzunluğundan itibaren |
|---|---|---|
| Malzeme | POM | Çelik PTFE kaplamalı |
| Boyut | Ø 30 x 36 mm | Ø 30 x 37 mm |
| Montaj | Vidalar, terminaller | Vidalar, terminaller |
| Ek özellikler | Kaynak dayanımı | Kaynak dayanımı |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor