benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Pozitif durdurmalı yakınlık sensör montajı
Kullanım
M18 sensörler için
Malzeme
Pirinç beyaz bronz
Boyut
Ø 30 x 58 mm
Montaj
Kıskaç kolu
Alternatif ürün
Alternatif ürün, üretimi durdurulan üründen nasıl farklılaşıyor?
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
Önerilen alternatif
|
|
|
|
|
|
| BES 18,0-KH-9L | BAM MC-XA-023-D18,0-2-FXL | |
|
-
Liste fiyatı
|
-
Liste fiyatı
|
|
| Kullanım | M18 sensörler için |
Ø18 mm sensörler için M18 sensörler için 60 mm montaj uzunluğundan itibaren |
|---|---|---|
| Malzeme | Pirinç beyaz bronz | Pirinç nikel kaplamalı |
| Boyut | Ø 30 x 58 mm | Ø 32 x 58 mm |
| Montaj | Kıskaç kolu | Vidalar, terminaller |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor